Strengere eisen voor emissieniveaus en brandstofverbruik in moderne personenauto's vereisen dat het totaal gewicht van de voertuigen omlaag gaat.
Naast lichtere carrosserie-onderdelen is gewichtsverlaging van kabelbomen een mogelijkheid om deze target te halen.
Geleidermaterialen met hoge trekkracht, zoals kopermagnesium (CuMg) of koperbrons (CuSn), maken het mogelijk om de dwarsdoorsnede van enkeladerige kabels van 0,35 mm² terug te brengen tot 0,13 mm². Naast een geringere dwarsdoorsnede zijn lichtere geleidermaterialen een manier om het totaal gewicht van kabelbomen te verlagen.
Vooral voor grotere dwarsdoorsnedes, vanaf 2,50 mm², is gebruik van aluminium in plaats van de standaard koperen geleiders een goede manier voor gewichtsreductie.
Momenteel is het mogelijk om een gewichtsverlaging van ca. 20% te behalen door middel van lagere geleiderdoorsnedes en gebruik van aluminium in plaats van koper.
Als alternatief voor dure en gecompliceerde waterbestendige gesealde toepassingen biedt Prysmian Group T3 (125°C/3000h) en T4 (150°C/3000h) anticapillaire enkeladerige draden. De koperstrengen van de geleider worden omhuld door een speciaal materiaal, dat verhindert dat vloeistoffen in de koperen geleider doordringen. Met deze speciale geleider zijn de elektronica en sensoren aan de kabeleindes beschermd tegen schade.