NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Eenaderige kabels - Header
- Producten & Oplossingen
- Transport & Mobiliteit
- Auto-industrie
- Eenaderige kabels


Eenaderige kabels

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Eenaderige kabels - Text
Eenaderige kabels tot aan temperatuurklasse A 85 °C (T1 / conf. ISO6722-1 en SAE J 1128) en 80°C (conf. JASO D 611)
Eenaderige kabels van temperatuurklasse tot 85°C en 80°C /3000h zijn merendeels pvc-geïsoleerd. Kabels zijn leverbaar met dikke, gereduceerde of ultradunne wanddikte, met symmetrische, asymmetrische, fijne en gecomprimeerde draadgeleider.
Kabels in deze temperatuurklasse vinden toepassing in zones met lage thermische stress, zoals autoportieren en kofferbakkleppen.
Eenaderige kabels tot aan temperatuurklasse B 105 °C (T2)
Eenaderige kabels van temperatuurklasse tot 105°C/3000h zijn normaliter pvc-geïsoleerd. Kabels zijn leverbaar met dikke, gereduceerde of ultradunne wanddikte, met symmetrische, asymmetrische, fijne en gecomprimeerde draadgeleider. Dwarsdoorsnedes 0,22mm² en 0,35mm² in symmetrische draadgeleiders zijn eveneens bestemd voor gebruik in IDC-techniek.
NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Eenaderige - Text 1
Eenaderige kabels tot aan temperatuurklasse C 125 °C (T3)
Hittebestendige eenaderige kabels van temperatuurklasse tot 125°C/3000h zijn normaal gesproken van cross-linked polyethyleen (2X – T125), cross-linked polyolefine-copolymeer (42X) of polypropyleen (9Y). Ook speciale pvc met dunne wanddikte is mogelijk.
Deze hittebestendige eenaderige kabels vinden voornamelijk toepassing in het motorcompartiment bij gematigd temperatuurbereik tot 125°C/3000h en met een goede weerstand tegen mechanische stress bij hoge temperaturen. Met het oog op toekomstige milieueisen is ook een halogeenvrij, vlamvertragend isolatiemateriaal (21X HFFR) leverbaar. Waar grotere flexibiliteit vereist is, met name op grotere dwarsdoorsnedes, is polyolefine-copolymeer (42X) als isolatiemateriaal een uitstekende keus. XLPE-geïsoleerde materialen zijn, met hun uitstekende elektrische eigenschappen over het totale temperatuurbereik, geschikt voor data- en sensorleidingen.
Eenaderige kabels tot aan temperatuurklasse D 150 °C (T4)
Hittebestendige eenaderige kabels van temperatuurklasse tot 150°C/3000h zijn normaal gesproken van cross-linked polyethyleen (2X – T150).
Eenaderige kabels in deze temperatuurklasse zijn bestemd voor toepassing in het motorcompartiment, op bedrijfstemperaturen tot 150°C/3000h en met een goede weerstand tegen druk bij hoge temperaturen.
Met het oog op toekomstige milieueisen is ook een halogeenvrij, vlamvertragend isolatiemateriaal (91X HFFR) leverbaar.
XLPE-geïsoleerde materialen zijn, met hun uitstekende elektrische eigenschappen over het totale temperatuurbereik, geschikt voor dataleidingen.
NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Eenaderige - Text 2
Eenaderige kabels tot aan temperatuurklasse F 175 °C (T7), klasse G 200 °C (T6) en klasse H 250 °C (T7)
Hittebestendige eenaderige kabels 175°C/3000h (temperatuurklasse F / T5) zijn geïsoleerd met ethyleen-tetrafluorethyleen copolymeer (7Y / ETFE). Deze kabels bieden uitstekende mechanische eigenschappen en chemische weerstand en vinden daarom vooral toepassing in ruwe omgevingen.
Geschikt voor isolatie tot 200°C/3000h (temperatuurklasse G / T6) zijn silicone (2G / SIR) en gefluorideerd etheen-propeen (6Y / FEP). Gefluorideerd etheen-propeen (6Y / FEP) biedt goede mechanische eigenschappen en chemische weerstand. Silicone (2G / SIR) biedt in plaats daarvan, naast een zeer goede thermische stabiliteit, ook uitstekende flexibiliteit. Eenaderige kabels tot aan maximaal 250°C/3000h (PTFE) (temperatuurklasse H / T8) zijn geïsoleerd met polytetrafluoretheen (5Y / PTFE) en perfluoro-alkoxyalkanen (51Y / PFA).
Dit product is voornamelijk bestemd voor stoelverwarmingen en uitlaatgasnabehandelingssystemen.