EN - Products & Solutions - Transportation & mobility - Automotive - Multi-core sheathed cables - Header

Meeraderige mantelkabels

Meeraderige mantelkabels

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Meeraderige mantelkabels - Text

Meeraderige kabels met mantel voor bedrijfstemperaturen tot 105°C/3000h bestaan gewoonlijk uit enkele pvc-aders en een mantel van pvc of polyurethaan (11Y / TPE-U). De enkele aders hebben meestal een gereduceerde wanddikte en symmetrische, asymmetrische of fijne draadgeleiders.

Voor bedrijfstemperaturen tot 125°C/3000h zijn de enkele aders voornamelijk van cross-linked polyethyleen (2X – T125) of polypropyleen (9Y) gemaakt. Een geschikt mantelmateriaal in deze temperatuurklasse is polyurethaan (11Y / TPE-U) vanwege de goede flexibiliteit en schuurvastheid.

In de temperatuurklasse tot 150°C/3000h zijn ethyleen-tetrafluorethyleen copolymeer (7Y / ETFE) of cross-linked polyethyleen (2X – T150) enkele aders en een mantel van across-linked polyester (33X) of cross-linked polyethyleen (2X – T150) een goede combinatie. Deze meeraderige kabels worden voor sensortoepassingen gebruikt.