NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Multimedia- & coaxiale kabels - Header
- Producten & Oplossingen
- Transport & Mobiliteit
- Auto-industrie
- Multimedia- & coaxiale kabels


Multimedia- & coaxiale kabels

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Auto-industrie - Multimedia- & coaxiale kabels - Text
Multimediakabels distribueren analoge of digitale signalen in verscheidene signaalcircuits. Bijv. LVDS en audiosignalen uit een bron naar aparte lcd-schermen. De signaalcircuits kunnen apart, collectief of – naargelang van de specificatie van de bus-systemen – in combinaties afgeschermd zijn.
Asymmetrisch afgeschermde enkeldraadse kabels, voor het transport van hoge-frequentiesignalen. De meest voorkomende toepassing in auto's is als antennekabel voor mobiele telefoon-, radio- en satellietontvangers.
Multimediakables
Multimediakabels distribueren analoge of digitale signalen in verscheidene signaalcircuits. Bijv. LVDS en audiosignalen uit een bron naar aparte lcd-schermen. De signaalcircuits kunnen apart, collectief of – naargelang van de specificatie van de bussystemen – in combinaties afgeschermd zijn.
De signaalcircuits zijn vaak apart gewonden (getwist paar) met verschillende twistlengtes ten opzichte van elkaar.
Voor het verkrijgen van een compacte vorm kunnen twee circuits samen weer in een 'star quad' gewonden zijn. Met deze techniek wordt bijna dezelfde interferentie verkregen als met het getwiste paar-design.
Voor hoge eisen aan omgekeerde buigcycli leveren we speciale kabeltypen. Neemt u in dit geval alstublieft rechtstreeks contact met ons op, zodat we uw toepassing kunnen bespreken.
Net als coaxiale zijn multimediakabels van materialen met uitstekende elektrische eigenschappen. Voor dit doel worden merendeels PE-, XPE- of FEP-materialen gebruikt vanwege hun voortreffelijke eigenschappen over het volle bereik van frequenties en temperaturen.
Om zeer kleine dimensies te realiseren kunnen isolatiematerialen opgeschuimd worden om de relatieve permittiviteit (diëlektrische constante) te verlagen tot een waarde van 1,5–1,7.
Ook afgeschermde typen zijn leverbaar.
Coaxiale kables
Asymmetrisch afgeschermde enkeldraadse kabels, voor het transport van hoge-frequentiesignalen. De meest voorkomende toepassing in auto's is als antennekabel voor mobiele telefoon-, radio- en satellietontvangers.
Impedantie, demping, transmissieverliezen en afscherming, lenen zich voor voortreffelijke elektrische eigenschappen.
PE-, XPE- of FEP-materialen zijn erg geschikt, omdat ze stuk voor stuk voortreffelijke elektrische parameters bieden over het volle bereik van frequenties en temperaturen.
Om zeer kleine dimensies te realiseren kunnen isolatiematerialen opgeschuimd worden om de relatieve permittiviteit (diëlektrische constante) te verlagen tot een waarde van 1,5–1,7.
Coaxiale kabels met parallelle afgeschermde draden zijn gemakkelijk te verwerken. Omdat de afscherming niet gevlochten is, hoeft u niet eerst de kabelvlecht open te maken om het scherm met een connector te verbinden. Nadat de afscherming gestript is, zijn de schermdraden stevig genoeg voor bevestiging.