Weerstandskabels worden specifiek gekozen omwille van hun weerstandsbereik en draaddoorsnede van koperlegering.
Weerstandskabels zijn doorgaans gecoat met isolerende afschermingen met ultradunne wanddikte en materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen.
Als een materiaal met optimale thermische en chemische weerstand is PTFE-isolatie heel geschikt. PTFE-kabels zijn bovendien erg flexibel en bestand tegen allerlei chemische stoffen.
Een andere toepassing is om het voltage in het elektrisch systeem te verlagen en daardoor de levensduur van voor- en achterverlichting te verlengen.
In dit geval werken de weerstandsdraden als een shunt om de vereiste spanningsverlaging over de complete draadlengte te bewerkstelligen. Dit verlengt de levensduur van de lampen en vermindert het aantal defecten ten gevolge van hoge piekstromen.
De voltagedaling van de draden resulteert in hitteverlies; met zijn uitstekende hittestabiliteit en hittedruk is XPE daarom ideaal als isolatiemateriaal. Cross-linked XPE is bestand tegen hoge temperaturen en biedt bovendien goede mechanische eigenschappen.