NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Hoge-temperatuurkabels - Generic Header

Hoge-temperatuurkabels

Hoge-temperatuurkabels

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Hoge-temperatuurkabels - Editorial Text Intro

Prysmian TEROL High Temperature Cables omvat een complete serie aan kabeloplossingen volgens standaard EN 50382. De kabels zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met treinfabrikanten en vervoersbedrijven en bieden betere prestaties in het opzicht van temperatuur, robuustheid en flexibiliteit.

High-performance materialen en maximale weerstand tegen een groot scala aan condities.

Unieke veiligheid onder brandomstandigheden (zelfdovende eigenschappen, geen afgifte van toxische/corrosieve gassen en lage rookvorming).

Een excellent productassortiment, dat alle functionaliteiten bestrijkt bij 120 °C, 150 °C of 180 °C.