NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Pantograafkabels - Generic Header

NL - Producten & Oplossingen - Transport & Mobiliteit - Treinen & Trams - Pantograafkabels - Editorial Text Intro

45 kV kabels voor het verbinden van het pantograafapparaat met transformatoren en andere hoogspanningsuitrusting op de trein.

Een pantograaf (of 'panto') is een installatie die op het dak van een elektrische trein, tram of trolleybus is geïnstalleerd en de energie voor het voertuig betrekt door contact met een bovenleiding. Het is een veel toegepast type stroomafnemer. Meestentijds wordt een enkele draad gebruikt; de retourstroom wordt afgevoerd via de rijrails. De naam gaat terug op een gelijkenis met bepaalde pantografen of tekenapen die voor het kopiëren van handschriften en tekeningen worden gebruikt.