Ons TEMARTM -assortiment voorziet de gehele scheepsbouwindustrie van state-of-the-art kabeloplossingen dankzij lichtere producten, die gemakkelijk te installeren en direct leverbaar zijn.
Daarnaast kan Prysmian speciale productlijnen op maat leveren voor het voldoen aan specifieke eisen van OEM's. Prysmian’s TEMARTM-catalogus omvat een omvangrijk spectrum aan zeevaartkabels. De producten dekken alle mogelijke toepassingen aan boord. Het gamma reikt van alle families van energiekabels, van 1 kV tot 20 kV, en telecomkabels met verschillende vlechtwerken en afschermingsalternatieven tot speciale bus- en optische vezelkabels. Voorts kan Prysmian coaxiale, straalantenne- en datakabels leveren. Met onze grote diversiteit aan kabelomvangen kunnen we in de behoeften van iedere klant voorzien.