NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Head Page
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Intro
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Slide
De Prysmian Group leverde zo'n 350 km aan brandwerende hightechkabels voor de stroomdistributie in The Shard, de hoogste wolkenkrabber in Londen en van heel West-Europa.
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Construction Left
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Construction Right
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Energy safety and sustainability
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Image Day

NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - The time variable2
De factor tijd
Wanneer er brand uitbreekt (met name in een gebouw zo hoog als een wolkenkrabber met ongelooflijk veel verdiepingen en een groot aantal bewoners) is tijd voor iedereen een belangrijke factor: voor de bewoners die uit de wolkenkrabber geëvacueerd moeten worden en de nooddiensten die de brand moeten blussen en noodhulp moeten verlenen.
AFUMEX-kabels zorgen ervoor dat er meer tijd is om het gebouw te evacueren en om noodprocedures uit te voeren.
Het AFUMEX-assortiment is een van de kroonjuwelen van de groep: het biedt ongekende voordelen, zowel op het gebied van brandveiligheid als milieu en duurzaamheid.
De Prysmian Group heeft zijn vuurwerende en AFUMEX-kabels in veel van 's werelds meest prestigieuze en dichtbevolkte gebouwen, waar brandveiligheid een absolute prioriteit is, geïnstalleerd.
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Bouw & Infrastructuur - Shard - Project numbers
350km
brandwerende stroomkabel
310meter
hoge wolkenkrabber
92
verdiepingen
View Product - NL - Panel - Bouw & Infrastructuur
Nader bekeken: Bouw & Infrastructuur
Pry-Cam Home Blog
EN - Stories - Magazine
COLONNA 1
COLONNA 2
COLONNA 3