Het drie-aderige 66 kV EPR-geïsoleerde 'nat ontwerp' kabelsysteem werkt zowel met aluminium als koperen geleiders en heeft geïntegreerde optische elementen met fabrieks- en veldverbindingen en plug-in aansluitingen (voorzien van onze gepatenteerde Click-FIT™-technologie).
Hoe? Geavanceerde ERP-isolatie Dit materiaal presteert conform de hoogste standaarden wanneer het direct in contact komt met water en is kosteneffectief dankzij het lichtere, loodvrije ontwerp.
Een reputatie voor nooit eerder vertoonde projecten betaalt zich terug
Waarom worden we consequent gekozen voor de grootste projecten ter wereld? Onze ongekende expertise, ongeëvenaarde productiecapaciteit en geavanceerde installatiecapaciteit. We laten continu onze inzet zien bij het ondersteunen van slimmere en groenere elektriciteitsnetten wereldwijd.
In 2010 hebben we het contract gewonnen voor het Borwin 2-project, waarmee we grenzen hebben verlegd in de industrie. We hebben twee offshore windparken in de Noordzee verbonden met het Duitse vasteland en dit was het eerste commerciële ± 300 kV DC-kabelproject waarbij gebruik werd gemaakt van extrusietechnologie (het hoogste gelijkstroomvoltage dat ooit dat punt heeft bereikt), de eerste 800 MW-verbinding naar offshore windparken en het grootste VSC-systeem met een capaciteit van 800 MW.
Sylwin 1 ging zelfs nog een stapje verder, waarbij opnieuw technologisch grenzen werden verlegd. Het project betrof een langere DC-kabelverbinding en het heeft met 864 MW vermogen bij het hoogste commercieel beschikbare spanningsniveau van ± 320 kV DC het hoogste vermogenbereik ooit voor VSC-technologie.
Prysmian was verantwoordelijk voor de volledige levering, installatie en het in werking zetten van onderzee en landkabelverbindingen als onderdeel van een groter contract dat was toegekend aan het consortium van Prysmian en Siemens Energy.