Grootschalige ondersteuning voor grondig onderzoek infrastructuur
De eerste stap binnen het project is een uitgebreid onderzoek van de infrastructuur, waarmee het netwerk overgaat naar Automatic Train Control (ATC) met Communication-Based Train Control (CBTC).
Hoe werkt dit? Er worden speciale computers aan boord van een groot aantal wagons geïnstalleerd voor de communicatie met de uitrusting langs het spoor. Er worden ook updates doorgevoerd in de seintechnologie die nodig is voor een probleemloos vervoer op de lijn.
Deze updates:
- verkorten de intervallen tussen treinen
- zorgen ervoor dat meer treinen van hetzelfde spoor gebruik kunnen maken
- vergroten de algemene capaciteit van het netwerk in de spits.
Het project omvat ook een treinsupervisiesysteem om de efficiency te verhogen en ervoor te zorgen dat het netwerk elke trein op het traject exact kan lokaliseren.