Flextube® 2112F. Een revolutie in kabelcapaciteit.
Eerder was de 1728 de hoogst beschikbare vezeldichtheid. Maar we moesten nog groter denken. Met een 2000+-kabel als doel moesten we onze hele fabriek in Calais opnieuw inrichten en zelfs extra apparatuur ontwerpen om succes te kunnen garanderen. De Flextube® 2112 die daaruit is voortgekomen, heeft niet zomaar de hoogste vezeldichtheid die we ooit hebben gemaakt.
Met 2112 vezels - dat is een nieuw record van 4,7 vezels per mm2 - biedt de kabel een ongeëvenaarde datacapaciteit. Maar het is niet alleen de vezeldichtheid die ertoe doet. Met een diameter van 24 mm past het ontwerp nog steeds perfect in standaard 32 subduct, wat betekent dat hij compatibel is met bestaande netwerken en snel en gemakkelijk kan worden geïnstalleerd. En omdat er geen kostbare upgrades zijn vereist, is dit een belangrijke kostenbesparing voor onze klanten.