NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Head page
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Intro
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Slide
Het is het hoofdgebouw van het nieuwe World Trade Center-complex, dat hoog uitsteekt in Lower Manhattan en gebouwd is op de plek van de Twin Towers, die bij de tragische aanval op 11 september 2001, werden vernietigd.
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Construction Left
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Construction Right
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - An enormous concentration of energy
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Image Day

NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Life triumphs over fear
De vijf liften die de One World Observatory bedienen leggen in minder dan 60 seconden meer dan 365 meter af met 10 meter per seconde en laten een uniek videospektakel zien: een virtuele reis door de tijd over het ontstaan van de skyline van New York vanaf de 16e eeuw tot op heden.
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - A wide variety of solutions2
Een breed scala aan oplossingen
Draka ontwierp bekabeling en accessoires op maat voor de meer dan 70 liften van de One World Trade Center. Het bedrijf leverde met name diverse typen koper en glasvezel liftschachtkabels en speciale kabelgeleidingen en kabeldozen. Alle onderdelen werden in de VS geproduceerd in de fabriek in Rocky Mount in Noord-Carolina.
De kabels die we produceerden zorgen voor stroom en connectiviteit: van de knoppen in de lift tot de gesloten televisiecircuits en de verlichtings- en airconditioningsystemen.
Om aan de specifieke behoeften van het project te voldoen gebruikte Draka diverse standaard en split-wireway onderdelen die allemaal volgens specifieke ontwerpen werden geproduceerd. We leverden ook diverse elektrische en mechanische hardwareonderdelen, zoals buizen, kabels en trappen.
Om de levering van de materialen efficiënter te laten verlopen, implementeerde Draka zijn Extended Factory Model (EFM), een programma dat voorziet in de opslag van de verschillende onderdelen in een distributiecentrum van waaruit de onderdelen meteen bij de bouwsite van de klant worden geleverd zodra dat nodig is.
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Our participation in the
''Onze deelname aan het One World Trade Center-project is een belangrijk referentiepunt voor klanten voor elk project. Ons vermogen om met onze klanten samen te werken om engineeringproblemen het hoofd te bieden, spreekt boekdelen.''

Sterrett Lloyd
President, Elevators Business Unit
NL - Verhalen - Projecten & Zaken - Transport & Mobiliteit - WTC - Project numbers
70
liften
541meter
wolkenkrabber
10m/s
liftsnelheid
NL - Bekijk product - Panel - Transport & Mobiliteit
Bekijk : Transport & Mobiliteit
Pry-Cam Home Blog
EN - Stories - Magazine
COLONNA 1
COLONNA 2
COLONNA 3