LSOH-producten in spoorwegstations en luchthavens

Duitsland / Spanje

Op spoorwegstations en luchthavens is het gewoonlijk erg druk en dikwijls zijn de bezoekers onbekend met de brandalarmsignalen en vluchtroutes in het gebouw.

LSOH-producten in spoorwegstations en luchthavens

In een noodsituatie kan nog eens extra verwarring optreden doordat veel aanwezigen mogelijk toeristen zijn en niet de taal beheersen waarin de veiligheidsinstructies zijn opgesteld. Deze factoren kunnen verwarring veroorzaken en de veilige evacuatie vertragen.
In deze omgeving kan technologie met vuurbestendige en low fire-hazard kabels kostbare tijd winnen en de integriteit van de atmosfeer nog enkele cruciale minuten langer bewaren, zodat hulpdiensten in nog relatief veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Hieronder een kleine greep uit de grote internationale projecten waaraan we kabels hebben geleverd.

Hamburg International Airport (Flughafen Hamburg)

Geopend in januari 1911 en de oudste luchthaven die in Duitsland nog operationeel is. Van oorspronkelijk 440.000 vierkante meter is de luchthaven in de loop der tijd meer dan vertienvoudigd tot 5,7 vierkante kilometer. De hoofdterminal is 320.000 vierkante meter groot. De luchthaven ligt 8,5 km ten noorden van het centrum van Hamburg in de wijk Fuhlsbüttel.

Installatie
Type gebouw: luchthaven
Kabelfamilie: vuurbestendig – LSOH
Locatie: Hamburg, Duitsland

Barajas International Airport, Madrid

Luchthaven Madrid-Barajas (Spaans: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) is de grootste internationale luchthaven van Spanje. Het is de grootste en drukste luchthaven van het land, de vierde luchthaven van Europa en de elfde van de wereld (2008). Het werd in 1928 geopend en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste knooppunten voor luchtverkeer in Europa. Gelegen op 13 km ten zuidwesten van Madrid ontleent de luchthaven zijn naam aan het stadsdeel Barajas, dat een eigen metrostation heeft aan dezelfde lijn naar de luchthaven.

Installatie
Type gebouw: luchthaven
Kabelfamilie: vuurbestendig – LSOH
Locatie: Madrid, Spanje