Letland : Connectiviteit voor dichtbevolkte steden

Letland

Letland profiteert van MDU-intensieve FTTH-oplossing

Letland : Connectiviteit voor dichtbevolkte steden

Letlands grootste operator Lattelecom versnelt de aansluiting van glasvezelabonnees met Prysmian's Verticasa riser-oplossing voor multiple dwelling unit-vezelverbindingen. Letland, met zijn 2,3 miljoen inwoners, staat nu in de Europese top 10 van FTTH-penetratie. Prysmian's Verticasa-systeem blijkt de meest kosteneffectieve oplossing te zijn om MDU-inwoners in Letland efficiënt vezel te brengen.

Tot op heden zijn meer dan 1500 km aan Verticasa riser-kabels en duizenden Prysmian connectiviteitsproducten geïnstalleerd in de dichtbevolkte steden van het land.. De VertiCasaXS hoofd-riser-kabel vertakt met tot aan 96 vezels rechtstreeks naar de eindgebruikers op verschillende etages van de hoogbouwflats. Momenteel bedient het FFTH-netwerk van Lattelecom 400.000 woningen, waarvan er omstreeks 73.000 aangesloten zijn met deze Prysmian oplossing. Compatibele connectiviteitsproducten en alle benodigde accessoires realiseren snel de FTTH-aansluiting vanaf het distributiepunt van de hoofdkabel naar de eindgebruiker.