Serie DH – nieuwe voedingskabel met lage buigradius
Draka Fileca introduceert een nieuw type ultraflexibele voedingskabel. Door de dikke isolatie van 100% PTFE biedt de kabel grotere flexibiliteit met versterkte eigenschappen.

Draka Fileca, de Aerospace Business Unit van Prysmian Group, introduceert met trots een nieuw type ultraflexibele voedingskabel. Intrinsiek moeten voedingskabels, zoals de serie DG, in hoge mate bestand zijn tegen rondslingerende objecten, omdat de veiligheid van de helikopterpassagiers daarvan afhangt. Helikopterfabrikanten stuitten echter op het probleem dat er maar beperkt ruimte voor installatie is en hadden dan ook behoefte aan kabels met lage buigradius. Als antwoord daarop ontwikkelden we onze serie DH. Door de dikke isolatie van 100% PTFE biedt de kabel grotere flexibiliteit met versterkte eigenschappen.