S1ngle SPE

De juiste kabel voor elke toepassing.

Om die missie te vervullen, heeft Draka verschillende soorten S1NGLE-kabels. Het Draka S1NGLE-portfolio bestaat uit hoogwaardige producten voor diverse toepassingen.

Alle 4 verschillende ontwerpen van Draka S1NGLE zijn verkrijgbaar met PVC, PUR of halogeenvrije buitenmantel. Draka biedt een complete portfolio voor Single Pair Ethernet-kabels die zowel in industriële als in slimme gebouwinstallaties kunnen worden gebruikt.

De 4 verschillende types van S1ngle zijn:

  • Draka S1NGLE 15 voor 10 Mbps tot 1 Gbps en 20 MHz tot 600 MHz bandbreedte (maximale linklengte 15 meter),
  • Draka S1NGLE 400 voor 10 Mbps en 20 MHz bandbreedte (maximale linklengte 400 meter),
  • Draka S1NGLE 1000 voor 10 Mbps en 20 MHz bandbreedte (maximale linklengte 1000 meter),
  • Draka S1NGLE PLUS voor 100 Mbps tot 1 Gbps en 600 Mhz bandbreedte (maximale linklengte 40 meter).

Trends

De trend in de industrie en gebouwen is duidelijk richting end-to-end digitalisering en netwerken. Fabrieken en gebouwen kunnen slimmer en kostenefficiënter worden door de implementatie van het Internet of Things (IoT). Het gebruik van Single Pair Ethernet (SPE) vormt de basis voor een barrièrevrije verbinding van verschillende componenten en apparaten. Om de snelle, wijdverspreide en veilige implementatie van IoT in de industrie en gebouwen mogelijk te maken, heeft de Multimedia Solutions (MMS) BU van de Prysmian Group, als partner van de SPE System Alliance, de Draka S1NGLE kabelserie ontwikkeld.

rolling-stock-fotolia

Downloads

S1NGLE SPE selectiekaart

09-2023

Whitepaper S1NGLE SPE

Videos

Ontdek meer over Draka S1NGLE SPE kabels

Kabeloplossingen voor industriële toepassingen. Ook dat heeft Draka!

Voor industriële toepassingen is betrouwbaarheid van kabels essentieel. Met Draka weet u dat u altijd topkwaliteit kabels gebruikt. De kabels zijn niet alleen ontwikkeld voor het specifieke toepassingsgebied, maar ook voor het zo efficiënt mogelijk kunnen installeren van de kabels. De eigenschappen van de verschillende kabels sluiten nauw aan bij de behoeften in de markt.

Business Industries Manager

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.