Producten & Oplossingen - Industrieën - Instrumentatie - Generic Header

Instrumentatiekabel

Industriële omgevingen stellen specifieke eisen aan bekabeling. Draka heeft een uitgebreid pakket aan industriële kabels samengesteld voor de aansluiting van meet- en regelapparatuur of ter beveiliging van besturingsinstrumenten.

Instrumentatiekabel

Draka-Instruline kabels- Product categories boxes

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE OPLOSSING

Instruline 7100 Dca/ RE-2X(St)Yv-fl

Deze kabels zijn uitstekend afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI) en functioneren dus betrouwbaar. Door de geslagen geleider is de kabel trillingsbestendig en heeft een lange levensduur.
 

 

Instruline 7200 Dca/ RE-2X(St)Yv-fl PIMF

Deze kabels zijn uitstekend - individueel en collectief - afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI). Dankzij de individuele afscherming is deze kabel zeer geschikt voor gebruik met meerdere intrinsiek veilige circuits in Ex zones conform IEC 60079-14.

Instruline 7300 Dca-S2/ RE-2X(St)YSWBY-fl

Deze kabels zijn uitstekend collectief afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen. Dankzij de omvlechting is deze kabel zeer geschikt voor gebruik met intrinsiek veilige circuits in Ex zones conform IEC 60079-14 en biedt de staaldraad omvlechting voor een goede mechanische bescherming( zeer buigzaam).

Instruline 7400 Dca-S2/ RE-2X(St)YSWBY-fl PIMF

Deze kabels zijn uitstekend afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI). Dankzij de individuele afscherming en omvlechting wordt deze kabel aanbevolen voor gebruik met meerdere intrinsiek veilige circuits in Ex zones conform IEC 60079-14.

Instruline 7500 Dca-S2/ RE-2X(St)YSWAY-fl

Deze kabels zijn uitstekend collectief afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI). Dankzij de armering is deze kabel geschikt voor gebruik met veilige circuits in Ex zones conform IEC 60079-14 en door de staaldraad armering is deze draad geschikt als grondkabel( bestendig tegen knaagdieren).

Instruline 7600 Dca-S2/ RE-2X(St)YSWAY-fl PIMF

Deze kabels zijn uitstekend afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI). Dankzij de individuele afscherming en de armering is deze kabel aanbevolen voor gebruik met meerdere intrinsiek veilige circuits in Ex zones conform IEC 60079-14 en deze kabel is geschikt als grondkabel( bestendig tegen knaagdieren).

NL -Producten & Oplossingen - Industrieën - Instrumentatie - Instruline

INSTRULINE

Ongeplande stilstand is de nachtmerrie van elke procesoperator. Zeker nu industriële netwerken steeds omvangrijker en complexer worden. Om systeemuitval en vervolgschade te voorkomen, moeten kabels ongestoord presteren. Overal en altijd weer. Om dit mogelijk te maken heeft Draka verschillende type Instruline kabels ontwikkeld. Het portfolio bestaat uit hoogwaardige kabeloplossingen voor verschillende toepassingen.

Footer_Instruline/Instrumentatiekabel_Draka's catalogus

Picture_ Instruline_ Verschillen in het kort

Eigenschappen_Instruline_icoon omvlechting of armering

Eigenschappen_Instruline_Icoon Olie bestendig

NL -Producten & Oplossingen - Industrieën - EMC - Title USP's

EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen_Instruline_Ook voor outdoor

Eigenschappen_Instruline_Icoon Compleet portfolio

Eigenschappen_ Instruline_Icoon Buitenmantel Zwart of Blauw

Eigenschappen_ Instruline_ Icoon CPR brandklasse Dca

NL - Industrieen - Instrumentatie - Download box

Draka_Instruline _ Selectiekaart_download box